Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SYJ5000-*WA, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted & Body Ported, M8 Connector (IEC60947-5-2)

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
  • Cv factor: body ported range 0.17 - 0.2;
    base mounted 0.25
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC
  • Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Configure your product

 
Функция
Присъединяване
Обезвъздушаване
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Опция
Направен по поръчка