All about
Explore more
Explore More
Do you need help with your product selection?
Easy setup, low weight and improved operational reliability with SMC’s wireless system
explore
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
About us
Our commitments
News & Events
IN778 anvender trykluft til at generere op til 100 l/min (ANR) nitrogen med en N₂-koncentration på 95 % og 20 l/min (ANR) ved 99,9 %. Det kompakte design gør det nemt at installere nitrogen-generatoren direkte ved anvendelsesstedet og er ideelt til trange områder. Da der ikke kræves strømforsyning, er både installation og drift forenklet.
IN778 er et fremragende alternativ til gasflasker og sikrer en uafbrudt forsyning af nitrogen i applikationer til:
En modulopkobling med SMC’s luftbehandlingsudstyr giver en kompakt enhed og gør det nemt at dimensionere og installere nitrogen-generatoren. Udløbs-luften opfylder klasse 2 i henhold til ISO 8573-1:2010, hvilket betyder lav fugtighed og høj kvalitet.
”Med IN778 tilbyder vi en enkel og vedligeholdelsesfri løsning til nitrogenproduktion direkte ved anvendelsesstedet. Det kompakte design og den høje N₂-koncentration gør den ideel til moderne produktionsmiljøer, hvor enkelhed og kontinuitet er afgørende – og hvor man ønsker at slippe for håndtering af gasflasker,” siger Mattias Sundberg, Product Manager hos SMC.