Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Forbedr din maskinsikkerhed med SMC’s nye sikkerhedsafluftningsventil til applikationer med højt flow

Forbedr din maskinsikkerhed med SMC’s nye sikkerhedsafluftningsventil til applikationer med højt flow

For optimal funktionalitet: • Dual-channel ventilkoncept –én enkelt fejl kompromitterer ikke sikkerheden • Certificeret i henhold til ISO 13849-1, op til PLe og SIL 3 i henhold til IEC 61508:2010 – kan installeres som en sikkerhedsrelateret del af styresystemet i overensstemmelse med ovenstående standarder • Høj flowkapacitet – op til 15.000 l/min (ANR) sikrer hurtig afluftning af den farlige energi, som systemtrykket kan udgøre • Soft-start funktion som standard – forhindrer ukontrollerede pneumatiske bevægelser under opstart og reducerer risikoen for maskinskader • Udstyret med port til trykmåler – muliggør visualisering af udgangstryk og/eller integration af yderligere diagnostik med digitale pressostater VPX er modulopbygget for at sikre nem montering sammen med SMC’s luftbehandlingsudstyr og tilsluttes via to M12-stik. Et integreret LED-display giver visuel feedback på ventilens driftsstatus, ud over verifikation gennem styresystemet. “Denne sikkerhedsventil er et velkomment supplement, da den både komplementerer og opgraderer vores sortiment af sikkerhedsprodukter,” siger Fredrik Edholm, Product Manager. “Maskinsikkerhed står øverst på SMC’s dagsorden, og vi leverer effektive produkter til vores kunder, vi bidrager med ekspertise på området, og vi engagerer os i sikkerhedsdrøftelser med vores kunder, hvilket er ekstremt vigtigt,” afslutter han.

For maximum functionality: 

  • For optimal funktionalitet:

  • Dual-channel ventilkoncept –én enkelt fejl kompromitterer ikke sikkerheden
  • Certificeret i henhold til ISO 13849-1, op til PLe og SIL 3 i henhold til IEC 61508:2010 – kan installeres som en sikkerhedsrelateret del af styresystemet i overensstemmelse med ovenstående standarder
  • Høj flowkapacitet – op til 15.000 l/min (ANR) sikrer hurtig afluftning af den farlige energi, som systemtrykket kan udgøre
  • VPX er modulopbygget for at sikre nem montering sammen med SMC’s luftbehandlingsudstyr og tilsluttes via to M12-stik. Et integreret LED-display giver visuel feedback på ventilens driftsstatus, ud over verifikation gennem styresystemet.

    “Denne sikkerhedsventil er et velkomment supplement, da den både komplementerer og opgraderer vores sortiment af sikkerhedsprodukter,” siger Fredrik Edholm, Product Manager. “Maskinsikkerhed står øverst på SMC’s dagsorden, og vi leverer effektive produkter til vores kunder, vi bidrager med ekspertise på området, og vi engagerer os i sikkerhedsdrøftelser med vores kunder, hvilket er ekstremt vigtigt,” afslutter han.

  • Soft-start funktion som standard – forhindrer ukontrollerede pneumatiske bevægelser under opstart og reducerer risikoen for maskinskader
  • Udstyret med port til trykmåler – muliggør visualisering af udgangstryk og/eller integration af yderligere diagnostik med digitale pressostater
  • Certified according to ISO 13849-1, up to PLe and SIL 3 according to IEC 61508:2010 – can be installed as a safety-related part of the control system in compliance with above standards 

  • High flow capacity – up to 15,000 l/min (ANR) ensures rapid evacuation of hazardous energy that system pressure may represent 

  • Soft-start function as standard – prevents uncontrolled pneumatic movements during startup, reducing the risk of machine damage 

  • Equipped with a pressure gauge port – enables visualization of outlet pressure and/or integration of additional diagnostics with digital pressure switches 

The VPX is modularly designed for easy assembly together with SMC’s air preparation equipment and connects via two M12 connectors. An integrated LED status display provides immediate visual feedback on valve operating status, in addition to verification through the control system. 

“This safety valve is a welcome addition as it both complements and upgrades our range of safety products,” says Fredrik Edholm, Product Manager. “Machine safety is at the top of SMC’s agenda, and we provide our customers with the right products, we bring expertise in the field, and we engage in safety discussions with our customers, which is extremely important,” he concludes. 

2. dec. 2025