Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Hochhaltbare pneumatische Komponenten für die industrielle Automation.

Fressen ständige Maschinenausfälle und hohe Wartungskosten Ihre Produktivität auf?

In den heutigen anspruchsvollen Industrieumgebungen ist ungeplante Wartung nicht einfach nur unangenehm – sie ist ein bedeutendes Hindernis für Produktivität und Profitabilität. Viele Unternehmen haben nach wie vor mit folgenden Problemen zu kämpfen:

  • Häufige Maschinenausfälle

  • Unerwartete Störungen

  • Betriebsunterbrechungen, die Ihre Liefertermine verzögern

Diese Herausforderungen treiben die Arbeits- und Ersatzteilkosten in die Höhe, senken die Energieeffizienz und beeinträchtigen die Produktionsqualität.

Wenn Standard-Pneumatikkomponenten in ungeeigneten oder rauen Umgebungen eingesetzt werden – besonders dort, wo Staub, Pulver oder abrasive Partikel auftreten – nutzen sie sich schnell ab. Das führt zu ständigen Ersatzbeschaffungen, steigenden Wartungsbudgets und einer reduzierten Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Selbst mit präventiven oder vorausschauenden Wartungssystemen lässt die Leistung oft bereits nach, bevor eine Intervention ausgelöst wird.

In einem wettbewerbsintensiven Markt, in dem Betriebszeit und Effizienz entscheidend sind, reicht durchschnittliche Haltbarkeit nicht mehr aus. Sie benötigen Komponenten, die dafür ausgelegt sind, anspruchsvolle Bedingungen auszuhalten – und damit langfristige Zuverlässigkeit und Kostenvorteile sicherzustellen.

 

Entdecken Sie, wie SMC die OEE mit langlebigen Automationskomponenten steigert

Was wäre, wenn Sie den Wartungsaufwand von Anfang an minimieren könnten – einfach indem Sie Komponenten auswählen, die von Grund auf für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden?

Mit den High-Durability-Lösungen von SMC ist genau das möglich!

Diese langlebigen Automationskomponenten sind für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert und so entwickelt, dass sie Verschleiss und Verunreinigungen widerstehen – und selbst in staubigen oder abrasiven Umgebungen eine konstante Leistung liefern.

 

Durch ein Upgrade auf SMCs High-Durability-Lösungen profitieren Sie von:

  • Reduzierten Wartungskosten dank weniger Ersatz- und Reparatureinsätzen

  • Maximierter Betriebszeit und verbesserter Overall Equipment Effectiveness (OEE)

  • Erhöhter Energieeffizienz und stabileren Produktionsabläufen

  • Zuverlässigem Betrieb unter harten Umgebungsbedingungen – von staubintensiven Anlagen bis zu Linien im Dauerbetrieb

Egal, ob Sie Standardprozesse betreiben oder Maschinen in rauen Umgebungen an ihre Grenzen bringen – die langlebigen Automationskomponenten von SMC helfen Ihnen, die Betriebszeit zu erhöhen, die Betriebskosten zu senken und die Anlagenleistung zu optimieren.

Mit SMCs High-Durability-Sortiment rüsten Sie nicht einfach nur Komponenten auf – Sie investieren in langfristige betriebliche Exzellenz.

Entdecken Sie, wie langlebige Zylinder einem Werk zu höherer Betriebsverfügbarkeit verholfen haben

Wenn es um industrielle Leistung geht, zählen echte Resultate. In verschiedensten Branchen profitieren Hersteller, die auf die High-Durability-Komponenten von SMC umgestiegen sind, bereits von einer verbesserten Overall Equipment Effectiveness (OEE), weniger Ausfällen und messbaren langfristigen Kosteneinsparungen.

Real-world examples

Warum sollten Sie sich für SMC entscheiden, wenn es um langlebige, leistungsstarke Automationslösungen geht?

Wenn Sie sich für SMC entscheiden, wählen Sie globale Zuverlässigkeit, präzise Ingenieurskunst und nachhaltige Innovation – alles mit dem Ziel, Ihre Betriebszeit zu erhöhen.

Was SMC auszeichnet:

  • Globale Kontinuität & Logistik: Unser robustes internationales Liefernetzwerk stellt eine konsistente Verfügbarkeit sicher – selbst in Zeiten von Störungen.
  • Präzisionsingenieurwesen: Entwickelt, um langfristige Leistung zu liefern und strenge internationale Qualitätsstandards zu erfüllen.
  • Nachhaltige Innovation: Wir setzen auf energieeffiziente, leichte und kompakte Designs und nutzen Druckluft, um Ihren ökologischen Fussabdruck zu reduzieren.
  • Zuverlässiger technischer Support: Mit 2’100 Ingenieuren in fünf globalen technischen Zentren (darunter Deutschland und das Vereinigte Königreich) sowie über 7’000 Verkaufsexperten in 80 Ländern bietet SMC lokalen Support mit globaler Stärke im Rücken.
  • Zertifizierte Qualität & proaktive Notfallplanung: Unser Business Continuity Plan (BCP) stellt sicher, dass bis zu 90 % der Produkte innerhalb von zwei Wochen nach einem Zwischenfall wiederhergestellt werden können.

Ob Sie eine einzelne Linie modernisieren oder Ihre gesamte Zuverlässigkeitsstrategie neu ausrichten:
SMC bietet langlebige Komponenten und technische Expertise, um Ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig zu unterstützen.


 

Bereit, Ihre MRO-Kosten zu senken und die OEE Ihrer Anlage zu verbessern?

 

Häufig gestellte Fragen zu den High-Durability-Zylindern von SMC

How are XB24 and XC4 long-life cylinders different from standard cylinders?

SMC’s XB24 and XC4 cylinders feature specialised surface treatments and improved sealing for greater wear and corrosion resistance. 

  • XB24: Best for standard industrial environments with high durability demands.
  • XC4: Optimised for dusty and abrasive settings (e.g., ceramics, packaging, metalworking), resisting particle intrusion and contamination.

Can I replace my existing cylinders with XB24 or XC4 models without modifying my setup?

In most cases, yes. Both XB24 and XC4 are built with standardised mounting dimensions. This makes them drop-in replacements, meaning you can upgrade durability without reworking your machines. 

How do high-durability components affect my Total Cost of Ownership (TCO)?

While the initial cost of high-durability components may be slightly higher, they offer significant savings in:

  • Maintenance labour
  • Spare parts inventory
  • Unplanned downtime
  • Lifecycle cost

Over time, this results in  a lower TCO and higher production value. 
 

Laden Sie unser Leaflet herunter: