Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Greifer - LEH

Sanft & sorgfältig greifen

  • Halten Sie das Werkstück mit 2 oder 3 Fingern – Hub zwischen 4 - 80 mm. Kraft bis 180 N
  • Verlieren Sie niemals die Position. Anlaufzeit reduzieren – Batterieloser Absolut-Encoder
  • Passt sich der Form an und behält das Werkstück – Griff-Kontrollfunktion. Greifen wird gestoppt oder neu gestartet.

  • 2 und 3 Finger-Greifer erhältlich
  • Baugröße: 10, 16, 20, 25, 32 and 40 mm
  • Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: bis zu 100 mm/s
  • Haltekraft: bis zu 210 N (LEHZ), bis zu 180 N (LEHF), bis zu 130 N (LEHS)
  • Schrittmotortyp
  • Encoder: inkremental & batterielos absolut
  • Passende Controller: LECP1, LECPA and JXC#1.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Gehäusegröße
Hub
Kabeleingangsrichtung
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder