Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

56-VQC2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil, ATEX Kategorie 3

  • ATEX
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • mm²: Metalldichtung 10,9; Gummidichtung 14,5
  • Spulen-Nennspannung: 24 VDC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W:
    Metalldichtung 29 oder schneller; Gummidichtung 34 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C