Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

D-A44C, Reedschalter, Zugstangenmontage, DIN-Stecker

  • Elektrischer Kabeleingang: DIN-Stecker.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200 VAC/24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Kolben-Ø