Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A44C, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Terminale DIN

  • Connessione elettrica: Terminale DIN.
  • Applicazione: Relè/PLC.
  • Tensione: 100, 200VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA.

Configura il tuo prodotto

 
Modello