Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Schwenktisch mit Zahnstange und Ritzel - MSQ (neue Serie)

Kompakt Rotieren

  • Profitieren Sie von der kompakten und leichten Bauweise – Reduzierte Abmessungen und Gewicht, nur 35,5 mm Höhe und 375 g (Größe 10)
  • Reduzieren Sie Ihre Installations- und Wartungszeiten – Größere Durchgangsbohrung für einfache Durchführung von Verschlauchungen
  • Passen Sie die Schwenkzeit an Ihre Anwendung an – Einstellbare Schwenkzeit von 0,2 bis 2,0 s/90°.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Größen: 10, 20, 30, 50
  • Einstellbare Schwenkzeit: von 0,2 bis 2,0 s/90°
  • Seitliche und axiale Luftanschlüsse
  • Montage von oben (Durchgangsbohrung), Montage am Boden (mit Gehäuse-Gewindebohrung) und Montage von oben (mit Gehäuse-Gewindebohrung)
  • Die kompakten Signalgeber können direkt montiert werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Dämpfung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Anschlussart
Gehäuseoption