Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Ein Impuls in Richtung Effizienz - Impulsventil
Überzeugen Sie sich selbst davon, wie der ITV „Einfache und intelligente Steuerung verschiedener Anwendungen“ bietet.
Sparen Sie Geld, indem Sie die Ineffizienz der Druckluft beseitigen
Sanfte Bewegung - Verzögerungsregler
SMC wird im Herbst 2025 ein neues Kern-R&D-Zentrum eröffnen
Elektropneumatische Regler steuern den Luftdruck dynamisch im Verhältnis zu elektronischen Signalen. So können Sie den Eingangsdruck für Ihre Maschine oder Anlage ferngesteuert reduzieren, um eine genaue und präzise Druckrate zu erhalten.
SMC bietet eine Reihe von elektropneumatischen Reglern an, die für Ihre industriellen Systeme in verschiedenen Situationen geeignet sind: • Serie ITVH: Die ideale Lösung, wenn Sie eine hohe Druckregelung bis zu 3,0 MPa benötigen. Es können auch verschiedene Gase wie Luft, Argon, Sauerstoff oder Stickstoff verwendet werden. • Serie ITVX: Nützlich für Anwendungen, die eine Druckrate von bis zu 2,0 MPa benötigen. • Serie ITV: Passt sich dank der verschiedenen Optionen, die er bietet, den Anforderungen der Kunden an. Er kann nicht nur Unterdruck oder positive Durchflüsse messen, sondern ist dank seiner kompakten und leichten Bauweise auch die ideale Lösung zur Verringerung des benötigten Bauraums.
Von der Einzel- bis zur Sammelmontage sind unsere Druckregler die beste Wahl, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog, um alles zu erhalten, was Sie für die Entwicklung Ihrer Lösung benötigen: Verfügbarkeit von Lagerbeständen, 3D-Modelle, CAD-Dateien, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und vieles mehr.
Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg zu Industrie 4.0 und IIOT und bieten ihnen dank der verschiedenen verfügbaren Kommunikationsschnittstellen eine intelligente Lösung. Von IO-Link bis hin zu einigen der gängigsten Protokollen der industriellen Kommunikation, wie CC-Link, DeviceNet™ oder PROFIBUS DP, kann gewählt werden.
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit SMC als Komponentenlieferant. Wir sind in der Lage, umgehend Produkte zu liefern, die den Bedürfnissen der Kunden überall auf der Welt entsprechen. Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass SMC auf jeden Notfall vorbereitet ist und dass unsere Geschäftsaktivitäten im Falle eines solchen Notfalls nicht zum Erliegen kommen, so dass kurze Lieferzeiten gewährleistet sind. Wir können unseren Kunden helfen, die von der Industrie angestrebte Energieeffizienz zu erreichen, da unsere elektro-pneumatischen Regler in vielen Anwendungen der industriellen Automatisierung eingesetzt werden können, wie z.B. in den folgenden: