Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SS5Y5-45P, Serie 5000 Mehrfachanschlussplatte Kassettenversion, DIN-Schienen-Montage, Flachbandkabel

SS5Y5-45P, Serie 5000 Mehrfachanschlussplatte Kassettenversion, DIN-Schienen-Montage, Flachbandkabel
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Anschlussplatte für Plattenventile SY5000
  • Anschlusskasten kann auf der Seite D oder U angeschlossen werden
  • Gemeinsame Versorgung und Entlüftung kann auf der Seite U, D
    oder auf beiden Seiten angeschlossen werden
  • Max. 20 Stationen (26-Pin); 16 Stationen (20-Pin) und
    8 Stationen (10-Pin) lieferbar als Standard
  • Montage auf DIN-Schiene
  • 26-, 20 oder 10-Pin Flachstecker zum Anschluss an den Ventilen
  • 6 Anschlussgrößen lieferbar

    Bestellnummer zurücksetzen
Gemeinsam
Anzahl Pins
Einbaulage Anschlussstecker
Stationen
P-, R-Anschlussposition
Gemeinsam
Anschlussgröße
Spannungsangaben
Option
Q