Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQZ115, Serie 100, Electroválvulas de 3 vías, Montaje individual

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
    (modelo de alta presión 1.0MPa)
  • mm² - 3,6 (asiento)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 200VCA
  • Tiempo de respuesta en ms 2 : estándar 1W 10 o menos;
    alta presión 1W, bajo vatiaje y CA 13 o menos

Configuración de producto

 
Función
Tensión de la bobina
Cable
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Modelo
Opción
Conforme CE