Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Automatice la sujeción por vacío en el paletizado y otras aplicaciones, sin necesidad de rediseñar su sistema.

El reto de las pinzas robóticas de vacío actuales – y cómo lo resuelve ZGS

Si trabaja en el campo de la automatización industrial, probablemente se haya enfrentado a este reto: su sistema robótico maneja productos de diferentes formas, tamaños y materiales, pero su pinza de vacío no se adapta. Cambiar entre diferentes tipos de productos implica detener la producción, cambiar herramientas y reprogramar o incluso rediseñar su configuración.

Estas interrupciones no solo son frustrantes, sino que también provocan tiempos de inactividad, ineficiencias y un aumento de los costes.

La mayoría de las soluciones de sujeción por vacío hoy en día se construyen a partir de múltiples componentes, lo que requiere ensamblajes complejos, un cableado extenso y sistemas de vacío externos. ¿El resultado? Configuraciones complejas que son difíciles de integrar, escalar o mantener, especialmente en aplicaciones exigentes como el paletizado robótico, el embalaje automatizado o la manipulación de productos irregulares.

Ahora imagine un tipo diferente de solución de vacío. Un sistema de pinza de vacío ligero, energéticamente eficiente y todo en uno que se monta directamente en el brazo de su robot, listo para manipular cualquier cosa, desde cartón corrugado hasta artículos porosos e irregulares, sin necesidad de una integración compleja ni un costoso rediseño.

Le presentamos el sistema de pinzas de vacío ZGS – Su nuevo estándar en sujeción automatizada.

ZGS – Una pinza de vacío más inteligente para cualquier forma, superficie y configuración.

Olvídese de construir complejos sistemas de sujeción o de perder horas en la integración. La pinza de vacío ZGS es una solución compacta y completa que redefine la forma de manipular piezas, independientemente de su forma, tamaño o material.

Ya sea que se trate de cajas de cartón, componentes irregulares o productos en capas, el ZGS se ajusta automáticamente, proporcionándole un agarre fiable desde el primer día. Sin módulos adicionales, sin ajustes precisos, sin configuraciones complicadas. Solo tiene que conectarlo, montarlo y empezar a automatizar.

Esta pinza de vacío compacta de espuma presenta las siguientes características:

  • Diseño todo en uno: generador de vacío interno, sensores, válvulas y vías de flujo, todo premontado.
  • Agarre flexible de superficies irregulares, porosas o rugosas.
  • Disponible en tres tamaños para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
  • Sensores integrados compatibles con IO-Link para una conectividad inteligente y retroalimentación en tiempo real.
  • Funcionalidad de doble orientación: agarre horizontal y vertical, para una flexibilidad sin igual.

En lugar de diseñar un nuevo sistema de sujeción para cada variante de producto, ahora dispone de una herramienta que se adapta a todas ellas.. El ZGS elimina el hardware innecesario, minimiza el cableado y simplifica su célula robótica – Liberando espacio y recursos de ingeniería para lo que realmente importa.

No se trata solo del rendimiento – Se trata de eficiencia, repetibilidad y flexibilidad. Y cuando sus necesidades de producción cambian, ZGS cambia con usted. Sin rediseño. Sin tiempo de inactividad.

Observe cómo el ZGS se adapta en tiempo real.

¿Quiere automatizar la sujeción en el paletizado sin rediseñar su célula robótica?

Echa un vistazo a la animación que aparece a continuación para ver cómo la pinza de vacío ZGS se adapta perfectamente a diferentes tipos de productos, superficies y posiciones, sin necesidad de componentes adicionales ni ingeniería..

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

Resultados probados en la automatización del mundo real

¿Por qué elegir ZGS en lugar de las pinzas convencionales?

Menos integración. Más productividad. En comparación con los sistemas convencionales:

No todos los sistemas de pinzas de vacío están fabricados de la misma manera. Las soluciones tradicionales suelen basarse en conjuntos voluminosos con eyectores, válvulas y sensores independientes, además de un extenso cableado—lo que ralentiza la instalación, complica el diseño y encarece el mantenimiento.

El sistema de pinzas de vacío ZGS de SMC es una alternativa más inteligente y completa. Simplifica la integración, reduce el cableado y ofrece un rendimiento constante—Incluso cuando se manipulan productos irregulares, porosos o de formatos mixtos en entornos de automatización exigentes.

A continuación se muestra una comparación con el ZGS:

El ZGS no es solo una solución de herramientas de vacío para el extremo del brazo, sino que supone un cambio revolucionario para los robots colaborativos, las líneas de paletización y las configuraciones de embalaje automatizadas.

¿Listo para probar el ZGS en su línea de producción?

Permítanos ayudarle a validar el ZGS con una prueba de aplicación personalizada utilizando sus piezas de trabajo reales. Nuestros expertos evaluarán la mejor configuración y le guiarán a través del proceso de integración.