Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Digitalización paso a paso de su sistema de aire comprimido

¿Le interesa la digitalización pero no sabe por dónde empezar?

No está solo. Hoy en día, muchos directores de planta entienden la creciente importancia de la transformación digital pero no sabe cómo dar el primer paso, sobre todo cuando se trata de algo tan esencial (y a menudo olvidado) como los sistemas de aire comprimido.. La preocupación por los costes, la compatibilidad de los sistemas y la complejidad operativa hace que sea fácil sentirse estancado.

En SMC comprendemos estos retos. Por eso nos centramos en soluciones de digitalización del aire comprimido realistas y preparadas para la normativa, diseñadas para evolucionar con su fábrica. Tanto si trabaja con indicadores manuales como si ya explora IO-Link, sistemas inalámbricos, o adquisición centralizada de datos, nuestro objetivo es ayudarle a dar el siguiente paso lógico hacia la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad.

Digitalizar su sistema de aire comprimido no consiste sólo en adoptar nuevas tecnologías, sino también en ganar en control, reducir los costes energéticos y prepararse para un futuro marcado por la Industria 4.0 y la normativa medioambiental.

Con orientación personalizada y soluciones probadas, SMC está aquí para ayudarle en cada etapa de su viaje hacia la digitalización.

¿Qué es la digitalización del aire comprimido?

En las fábricas inteligentes de hoy, la digitalización es un factor estratégico – no es sólo una palabra de moda. Implica la recopilación e integración de datos en tiempo real a través de tecnologías como sensores inteligentes, IoT industrial, análisis de datos, y sistemas de control en red para ofrecer una mayor visibilidad, control y eficacia operativa a través de los procesos de producción.

Aplicada a los sistemas de aire comprimido, la digitalización permite a las fábricas:

  • Reducir los residuos
  • Mejorar el rendimiento del sistema de aire
  • Prolongar la vida útil de los equipos
  • Minimizar los tiempos de inactividad

En lugar de depender de inspecciones manuales y conjeturas, los fabricantes pueden acceder a datos de rendimiento en tiempo real, automatizar el control del sistema y tomar decisiones informadas y basadas en datos.

En SMC, definimos la digitalización del aire comprimido mediante tres etapas clave:

1. Supervisión: visibilidad en tiempo real de su sistema de aire comprimido

Obtenga visibilidad de su sistema de aire comprimido. Instale sensores para controlar la presión, el caudal, la temperatura y la humedad, entre otros. Vea cuadros de mando en directo y reciba alertas cuando se produzcan anomalías, y empiece a identificar áreas de mejora inmediatamente.

Ventajas clave:

  • Seguimiento del estado en tiempo real
  • Datos fundamentales para la mejora de los procesos

2. Control - Gestión y respuesta automatizadas del sistema aéreo

Pase de la observación a la acción. Automatice los ajustes de presión, permita la configuración remota y cree bucles de retroalimentación que respondan a las desviaciones de rendimiento.

Ventajas clave:

  • Reducir la intervención manual
  • Mantener estables las condiciones del proceso
  • Inteligencia a nivel de máquina

3. Optimización - Eficiencia energética y mantenimiento predictivo

Convierta la información en eficiencia. Utilice datos históricos para identificar tendencias, predecir fallos y optimizar el consumo de energía y el uso de recursos.

Ventajas clave:

  • Planificación del mantenimiento predictivo
  • Menores costes energéticos
  • Mayor sostenibilidad y tiempo de actividad

Tanto si acaba de iniciar su viaje hacia la digitalización como si ya dispone de tecnologías conectadas, SMC apoya su progreso con actualizaciones paso a paso y orientación experta adaptada al nivel actual de madurez digital de su fábrica.

Descubra cómo la digitalización del aire comprimido mejora el funcionamiento de las fábricas

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

Conozca en detalle las soluciones de digitalización de SMC:

Más información sobre la arquitectura digital de SMC: Un enfoque práctico y escalable para la digitalización del aire comprimido

La digitalización de su sistema de aire comprimido no tiene por qué ser compleja ni perturbadora. En SMC, ofrecemos una arquitectura digital modular y escalable diseñada para adaptarse a sus necesidades específicas, independientemente de en qué punto de su viaje hacia la digitalización se encuentre.

  • Aplicación flexible

No existe un enfoque único para la digitalización. Por eso, en SMC diseñamos nuestros productos para que sean versátil, modular y altamente compatible – lo que le permite encontrar fácilmente una solución adaptada a su aplicación específica, independientemente de su tamaño o complejidad.

  • Integración perfecta

Conecte fácilmente su sistema de aire comprimido a la red industrial usando IO-Link, comunicación inalámbrica, o protocolos de bus de campo. Las soluciones SMC se integran sin problemas con los PLCs, Sistemas SCADA y plataformas MES, garantizando el mínimo trastorno y la máxima compatibilidad.

  • Disponibilidad de datos

Con acceso a datos de aire comprimido en tiempo real, puede transformar la información en bruto en información práctica a través de cuadros de mando, alertas y registros de datos históricos. Gestione todo su sistema desde una interfaz centralizada, y visibilidad a escala en múltiples ubicaciones de la fábrica para un seguimiento coherente del rendimiento.

  • Abierto y preparado para el futuro

Nuestra arquitectura digital se basa en protocolos abiertos y normalizados como OPC UA, ofreciendo interoperabilidad sin fisuras, escalabilidad a largo plazo e integración independiente del proveedor – preparando su sistema de aire comprimido para las tecnologías del mañana.

La arquitectura digital de SMC le ofrece la flexibilidad de empezar poco a poco y crecer con inteligencia, ventajas a largo plazo, como el ahorro de energía, el mantenimiento predictivo y la mejora de la estabilidad de los procesos.

Tanto si está modernizando una sola línea como construyendo una fábrica inteligente completa, le guiaremos con soluciones a medida y tecnología probada.

¿Qué han conseguido otras empresas con el enfoque de digitalización de SMC?

¿En qué punto de su proceso de digitalización se encuentra?

No todas las fábricas parten del mismo punto. Por eso SMC ofrece un enfoque estructurado y escalable ayudar a los fabricantes a evaluar su nivel actual de digitalización y planificar eficazmente sus próximos pasos.

Nuestro marco se basa en tres niveles progresivos de madurez digital. Determinar en qué punto se encuentra su planta puede ayudar a priorizar la inversión, agilizar la implantación y maximizar el rendimiento de la inversión.

Nivel 1 – Digitalización básica

Las operaciones se basan en controles manuales y instrumentos analógicos autónomos. Hay una visibilidad limitada y sin acceso a datos en tiempo real.

  • Lecturas manuales de presión y caudal
  • Sin alertas ni acceso remoto
  • El mantenimiento es reactivo

Próximos pasos recomendados: Introducir la tecnología digital de presostatos, caudalímetros, y control básico del estado.

Nivel 2 – Digitalización moderada

Algunos componentes digitales y dispositivos IO-Link están en uso. Los datos se recogen localmente, pero no están totalmente conectados en red ni centralizados.

  • Supervisión digital parcial
  • Circuitos locales de retroalimentación
  • Comienza la concienciación sobre el uso de la energía

Próximos pasos recomendados: Conectar dispositivos mediante IO-Link o sistemas inalámbricos, activar la configuración remota y empezar a evaluar el rendimiento.

Nivel 3 – Digitalización avanzada

Una arquitectura totalmente conectada permite el intercambio de datos en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización entre fábricas.

  • Cuadros de mando y adquisición de datos centralizados
  • Mantenimiento predictivo
  • Integración con plataformas MES/SCADA

Próximos pasos recomendados: Amplíe la información a todos los sitios, integre gemelos digitales y utilice análisis basados en IA para ajustar las operaciones.

Con tecnologías como IO-Link, protocolos de comunicación inalámbricos y nuestro Air Management System (AMS), SMC permite a los fabricantes avanzar por estas etapas a su propio ritmo — con perturbación mínima y claro retorno de la inversión.

La digitalización comienza con una simple conversación

En SMC, le ofrecemos evaluaciones personalizadas para ayudarle a identificar el siguiente paso más adecuado en función de su configuración actual. Sencillo, práctico y sin complicar demasiado las cosas.