Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Agricultura en entornos controlados – Soluciones para un funcionamiento estable y fiable

Soluciones de automatización y control de procesos para un funcionamiento fiable en instalaciones existentes de agricultura de cultivo en entorno controlado (CEA) y agricultura vertical

¿Qué es la agricultura en entorno controlado?

La agricultura en entornos controlados (CEA) es un enfoque moderno del cultivo y la producción de plantas que utiliza la tecnología para optimizar las condiciones de cultivo dentro de estructuras cerradas, como invernaderos, cultivos protegidos, granjas verticales y cámaras de cultivo. 

Gracias a una gestión precisa de factores como la luz, la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono y el aporte de nutrientes, la agricultura en entornos controlados (CEA) ofrece diversas ventajas, como un cultivo constante durante todo el año con una menor dependencia de las condiciones climáticas externas.

SMC ofrece soluciones de automatización y control de procesos centradas en resolver los retos operativos reales que se plantean en las instalaciones de agricultura de cultivo controlado (CEA) y en los entornos de agricultura interior, incluidas las aplicaciones de agricultura vertical y los sistemas de cultivo vertical. Al contribuir a estabilizar los parámetros clave del cultivo y a mejorar la repetibilidad, apoyamos los procesos críticos con tecnologías orientadas a soluciones en los sistemas de agricultura en entornos controlados y en la tecnología de agricultura vertical.

Soluciones de automatización y control de procesos para la agricultura en entornos controlados

El sector de la agricultura en entornos controlados (CEA) está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la necesidad de garantizar una cantidad suficiente de suministro de alimentos para una población mundial en rápido crecimiento, de forma sostenible, eficiente y rentable. Dentro de este sector, la agricultura vertical está experimentando un auge especialmente notable, gracias a la creciente adopción de sistemas automatizados de control ambiental y cosecha robotizada y tecnologías de envasado.

La gestión de una instalación de CEA requiere múltiples procesos interrelacionados funcionar de forma continua y fiable. Los productores deben mantener un seguimiento preciso de los parámetros críticos y, al mismo tiempo, garantizar el consumo optimizado de agua y recursos en las operaciones de agricultura en interiores y en los sistemas de agricultura vertical.

Estos requisitos hacen que la fiabilidad, la precisión y la estabilidad del proceso sean fundamentales a lo largo de todo el proceso de producción.

SMC aplica su experiencia en automatización industrial, control neumático y eléctrico, manejo de fluidos, gestión térmica y comunicación industrial para apoyar a las instalaciones de agricultura en entornos controlados (CEA) y de cultivo vertical con arquitecturas de automatización orientadas a soluciones, diseñadas para un funcionamiento continuo y para su integración en los sistemas existentes en el ámbito de la agricultura en entornos controlados y el cultivo protegido.

Soluciones de automatización y control para superar los retos operativos de la CEA

SMC aborda los principales retos operativos de la agricultura en entornos controlados mediante soluciones de automatización y control de procesos diseñado para estabilizar parámetros críticos, mejorar la repetibilidad y facilitar el funcionamiento continuo en soluciones de agricultura vertical y en instalaciones de agricultura de cultivo controlado (CEA) ya existentes. 

Reto operativo
El enfoque de SMC Automation
Inestabilidad del clima interior
Las variaciones de temperatura, humedad y flujo de aire crean microclimas que afectan negativamente al desarrollo de las plantas.
SMC enables control en bucle cerrado del flujo de aire, la temperatura y la humedad, que favorecen unas condiciones ambientales estables y uniformes en todas las zonas de cultivo.
Gestión del CO₂ y de los gases
Una distribución desigual del gas o una dosificación inexacta pueden limitar la eficiencia de la fotosíntesis.
SMC ofrece funciones de distribución de gas regulado, control de presión y aislamiento, lo que permite mantener una concentración de CO₂ más constante a nivel de planta.
Precisión en el riego y en la dosificación de nutrientes
Las fluctuaciones en el caudal o la concentración provocan un crecimiento desigual de los cultivos y un desperdicio de recursos.
SMC offers control preciso del caudal, la presión y la dosificación de los fluidos, lo que garantiza una irrigación y un aporte de nutrientes repetibles.
Elevada carga de trabajo manual en los procesos de cultivo
La siembra, el trasplante, la manipulación y la cosecha suelen consistir en tareas manuales repetitivas.
SMC ofrece tecnologías de automatización y manipulación que mejoran la mecanización y la repetibilidad de los procesos.
Fiabilidad en entornos húmedos y agresivos
Las fluctuaciones de humedad y temperatura aceleran el desgaste y los fallos de los componentes.
SMC suministra componentes diseñados para entornos hostiles y húmedos, lo que contribuye a la fiabilidad del sistema y a reducir el tiempo de inactividad.
Visibilidad limitada de los procesos
Sin datos en tiempo real, es posible que las desviaciones solo se detecten una vez que hayan afectado a la producción.
SMC integra la conectividad de sensores y las arquitecturas de comunicación industrial para permitir la supervisión continua de parámetros críticos.

 

Soluciones de agricultura en entornos controlados orientadas a los procesos 

Descubra cómo SMC apoya las operaciones de la CEA

Preguntas frecuentes sobre la agricultura en entornos controlados

¿Cuáles son las ventajas de la agricultura en entornos controlados?

En la práctica, las ventajas de la agricultura en entornos controlados consisten en ayudar a los productores a mantener unas condiciones estables mediante un control preciso de la luz, la temperatura, la humedad, el CO₂ y el aporte de nutrientes, lo que permite un cultivo constante durante todo el año con una menor dependencia de las condiciones climáticas externas.

¿Qué es la agricultura vertical?

La agricultura vertical es una forma de agricultura en entorno controlado (CEA) en la que los cultivos se desarrollan en capas apiladas verticalmente en interiores, utilizando iluminación artificial y control climático. Permite la producción de alimentos durante todo el año con un menor consumo de tierra, agua y recursos.

¿Qué es el cultivo protegido?

El cultivo protegido consiste en cultivar plantas en estructuras cerradas o cubiertas, como los invernaderos, donde los factores ambientales clave pueden controlarse con mayor precisión que en la producción al aire libre. En el contexto de la agricultura en entorno controlado (CEA), el cultivo protegido favorece unas condiciones de cultivo estables, ya que ayuda a los agricultores a controlar parámetros como la temperatura, la humedad, la luz, el CO₂ y el aporte de nutrientes, con el fin de mejorar la uniformidad y reducir la dependencia de las condiciones climáticas externas.

¿Cómo puedo mantener estables las condiciones ambientales?

Es fundamental mantener la temperatura, la humedad y la circulación del aire. Los sistemas de automatización y monitorización, como los que ofrece SMC, ayudan a mantener unas condiciones constantes y fiables en los sistemas de agricultura vertical y otros entornos agrícolas de interior.

¿Cómo se puede mejorar la fiabilidad de los equipos en entornos exigentes?

El uso de controles basados en sensores y de sistemas de dosificación inteligentes contribuye a garantizar un suministro preciso de agua y nutrientes y reduce el desperdicio en las aplicaciones de la tecnología de agricultura en entornos controlados.

Confíe en SMC – Tome el control de sus operaciones de agricultura en entornos controlados ahora mismo

SMC es líder mundial en soluciones de automatización y cuenta con la confianza de todos los sectores por su seguridad, precisión y fiabilidad a largo plazo.

Desde la optimización de las condiciones ambientales hasta la automatización de tareas clave de cultivo, pasando por la optimización de la gestión de materiales y la supervisión continua y el análisis de datos, SMC ayuda a los agricultores a lograr una producción eficiente, fiable y de alta calidad en la agricultura de entorno controlado y la agricultura vertical.

Póngase en contacto con nuestros expertos para recibir asesoramiento o ayuda a la hora de elegir las soluciones adecuadas para su instalación de agricultura en entorno controlado y la integración de la tecnología de agricultura en entorno controlado.