Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

IS10

IS10
Tras revisar nuestra popular serie de presostatos tipo reed IS1000, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente el producto proporcionando mejoras de rendimiento. Su sustituto, el presostato de la nueva serie IS10, es ahora aproximadamente un 11% más corto y un 16% más ligero que el modelo anterior. Gracias a la posibilidad de conectar los presostatos directamente a unidades F.R.L. modulares, las mejoras en el manejo y el montaje están garantizadas. Además, un ajuste más sencillo y una visualización más intuitiva permiten aumentar aún más el rendimiento operativo. La nueva serie IS10 es adecuada para uso con rangos de presión de 0.1 a 0.6 MPa dependiendo del modelo seleccionado, ofrece una vida útil de 5 millones de ciclos y es conforme a RoHS y a CE.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos