Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Refrigerador de tipo Peltier, controlador térmico / Tipo compacto – HEF

Tu solución compacta, silenciosa y de rápida respuesta

  • Optimiza el espacio de tu máquina y/o superficie de trabajo– Tamaño 130 x 150 x 210 mm.; 3,5 kg de peso
  • Aumenta tu productividad y maximiza el rendimiento de tu máquina– En solo 41 s reduce 10º C la temperatura
  • Para un entorno de trabajo silencioso y con pocas vibraciones– Diseño de bajo ruido: 37 dB
  • Respetuoso con el medioambiente– Diseño sin refrigerantes.

And much more

  • Capacidad de refrigeración hasta 220 W / capacidad de calefacción hasta 500 W
  • Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
  • Material en contacto con fluidos:
    acero inoxidable, resina, caucho (material sin aluminio ni cobre)
  • Mantenimiento sencillo.

Configure your product

 
Capacidad de refrigeración
Suministro eléctrico
Rosca
Opción