Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

C96, ISO 15552 Cylinder

Tras la expansión de nuestra gama de cilindros ISO de la serie C(P)96, podemos ofrecer a nuestros clientes unos cilindros con una flexibilidad y un rendimiento aún mayores. Ahora disponibles en un modelo de vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)), estos cilindros ofrecen una gran precisión antigiro de ±0.5º para los diámetros Ø32 a Ø63 o de ±0.3º para los diámetros Ø80 y Ø100. Además, hemos introducido un modelo de bajo rozamiento con resistencia al deslizamiento del émbolo reducida (C96Y), que resulta especialmente adecuado para aplicaciones de traslado que requieran un movimiento uniforme a baja presión. En aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama C(P)96 está ahora disponible en una versión 55-C(P)96 con conformidad ATEX que satisface los requisitos ATEX de zona 2 (o de zona 3 cuando se incluye un detector magnético). Tras la expansión de la gama de opciones de tipo “ejecución especial” que están ahora disponibles como estándar y la posibilidad de elegir el material del fuelle, ¡qué mejor momento para echar un vistazo a nuestra gama de cilindros de la serie C(P)96.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos