Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VHS*0_, 3 Port Hand Valve, European

  • Este producto ha sido sustituido por la serie Nueva VHS.
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1.0MPa
  • Rango de área efectiva mm 2 (Cv):
    1(P) a 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
    2A a 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5 a 60° C
  • Fuerza de conmutación necesaria: 7.5kgf (a 1.0MPa)

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos