Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VHS*0_, 3 Port Hand Valve, European

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie Nuova VHS.
  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0.1 a 1.0MPa
  • Campo area effettiva mm 2 (Cv):
    1(P) a 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
    2A a 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Temperatura d'esercizio: -5 a 60° C
  • Forza di commutazione richiesta: 7.5kgf (a 1.0MPa)

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca