Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VHS*0_, 3 Port Hand Valve, European

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    1(P) do 2(A) 21 - 93 (1,18 - 5,22);
    2A do 3(R) 35 - 105 (1,97 - 5,90)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -5 do 60° C
  • Wymagana siła przełączania: 7,5 kgf (przy 1,0 MPa)

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria