Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

JSXD, Electroválvula de 2 vías, Mando Asistido, N.C.

  • Fluido aplicable: aire, agua, aceite
  • Caudal hasta 2200 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 10 a 50 mm
  • Tamaño de conexión: 1/4" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón , bronce y aluminio
  • Material de bobina: acero inoxidable
  • Protección: IP67.

Configuración de producto

 
Tamaño
Valve Type
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación