Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MGP-Z

MGP-Z
En SMC hemos lanzado al mercado una actualización de nuestra serie MGP de cilindros con guía, más compactos e incorporan nuevas características. La serie MGP-Z es un ejemplo de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos. Los cilindros MGP-Z son hasta un 17% más ligeros y ofrecen un ahorro de espacio gracias a una longitud de guías reducida, sin que ello afecte a la variedad de funciones, la robustez y la calidad de la serie existente. Otro reciente desarrollo clave es el hecho de que los detectores magnéticos redondos se puedan instalar ahora directamente en el cilindro MGP-Z, sin que sea necesario utilizar fijaciones de montaje y reduciendo los costes de mano de obra. El habitual problema de un incorrecto posicionamiento de los detectores magnéticos también se mitiga si se usan detectores magnéticos de estado sólido con indicación en 2 colores (serie D-M9*W). La serie MGP-Z presenta numerosas opciones estándares, incluyendo tres tipos de guiado, cuatro diseños de montaje, conexionado desde dos direcciones y versiones exentas de cobre y flúor. Adecuada para numerosas industrias, incluyendo la industria automovilística y de automatización en general, la serie MGP-Z presenta diversas aplicaciones entre las que destacan el funcionamiento uniforme de sistemas de elevación y empuje, el uso de una carga lateral que actúa como tope sobre el que se aplica una descarga o la minimización del desplazamiento de una placa.

Categorías