Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MGP-Z

MGP-Z
Bij SMC hebben we een upgrade van onze geleidecilinder uit onze MGP-serie op de markt gebracht, die niet alleen kleiner is, maar ook nieuwe kenmerken heeft. De nieuwe MGP-Z vormt een duidelijk bewijs van ons engagement om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om op die manier de prestaties en de functionaliteit van de producten van SMC te verfijnen en te verbeteren. De MGP-Z is tot 17 % lichter en neemt minder plaats in dankzij de kortere geleidestangen, zonder dat dit een invloed heeft op de verscheidenheid aan functies, de stevige bouw en de kwaliteitsprestaties die de originele serie te bieden had. Een andere recente belangrijke ontwikkeling betreft het feit dat ronde naderingsschakelaars voortaan direct op de MGP-Z-cilinder kunnen worden gemonteerd, waardoor montagebeugels overbodig worden en werk kan worden bespaard. Het vaak voorkomende probleem van verkeerd geplaatste naderingsschakelaars wordt ook opgelost bij gebruik van de D-M9*W van SMC, de tweekleurige Solid State-naderingsschakelaar met tweekleurige aanduiding. De MGP-Z heeft tal van standaardopties, waaronder drie types lagers, vier montageontwerpen, de mogelijkheid om fitwerk vanuit twee richtingen te monteren en de keuze uit koper- en fluorinevrije versies. Deze cilinders zijn geschikt voor tal van industrieën, waaronder de algemene automatiserings- en de auto-industrie, waar ze in verscheidene toepassingen kunnen worden ingezet, bv. voor het soepel duwen en heffen van werkstukken en zijdelingse belasting als stopper waar schokken worden toegepast of om de verplaatsing van platen zoveel mogelijk te beperken.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria