Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

MGP-Z

MGP-Z
Przedstawiamy zmodernizowane siłowniki z prowadnicami serii MGP, które są teraz mniejsze i posiadają nowe funkcje. MGP-Z są świadectwem zaangażowania w inwestowanie w badania i rozwój nad poprawą wydajności i funkcjonalności naszych produktów. Siłowniki MGP-Z są o 17% lżejsze i zajmują mniej miejsca dzięki krótszym prowadnicą, jednak nie ma to wpływu na ich funkcjonalność, solidność i jakość wykonania w porównaniu do poprzedniej wersji.Kolejnym kluczowym udoskonaleniem jest możliwość bezpośredniego montażu okrągłych czujników w siłowniku serii MGP-Z, co nie wiąże się już z koniecznością zakupu obejm, a tym samym przynosi oszczędności. Stosując czujniki położenia z 2-kolorowym wskazaniem serii D-M9*W możemy uniknąć niewłaściwego zamontowania czujników na siłowniku. Siłownik serii MGP-Z dostępne są w wielu opcjach w tym z 3 typami prowadnic, 4 sposobami montażu, z podłączeniem przewodów pneumatycznych z 2 stron oraz w wykonaniu bezmiedziowym lub bezfosforowym. Siłowniki te znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach w przemyśle maszynowym i samochodowym m.in. do płynnego pchania i unoszenia.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria