Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

IDK

Un paso adelante en el control de la humedad

  • Prevenir fallos de funcionamiento de sus actuadores – Reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil de los actuadores, evitando la generación de condensación
  • Ahorro de tiempo y de mano de obra – Rápida inserción y retirada con conexión instantánea
  • Menor consumo de aire y de energía – No requiere una purga de aire ni suministro eléctrico, al contrario que las soluciones basadas en secadores de aire
  • Tubos en buen estado – El modelo en espiral previene la rotura por fatiga del tubo.

Y mucho más

  • Diám. ext. Tubo: Ø 2 a Ø 6 mm
  • Dos formas: recto y espiral
  • Tamaño de tubo:100 y 200 mm.