Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Fuktutdrivande slang – IDK

Ett framsteg när det gäller fuktkontroll

  • Förhindra störningar i dina pneumatikcylindrar – Slangen skyddar dem från kondens
  • Spara arbete och tid – Snabbt montage med instickskoppling
  • Sänk din luft- och strömförbrukning – Inget behov av läckflöde eller strömförsörjning som vid användning av lufttorkar
  • Håll dina slangar i gott skick – Spiralvarianten förhindrar att slangen knäcks.

And much more

  • För slang med ytterdiameter: Ø 2 till Ø 6 mm
  • Två varianter: rak och spiral
  • Effektiv slanglängd: 100 och 200 mm.

Configure your product

 
Tube O.D.
Tube Effective Length
Coil Shape