The following browsers/versions are recommended for using the web version:
- Google Chrome 77.0 eller högre.
- Mozilla Firefox 70.0 eller högre.
- Microsoft Internet Explorer 11.0 eller högre.
- Microsoft Edge 17 eller högre.
- Safari 11.0 eller högre.
Följande systemkrav gäller för den nedladdningsbara versionen:
- Operativsystem: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
- Minne: 4GB eller högre
- Minnesutrymme: 500 MB eller mer (Under installation)
- Skärmupplösning: 024×768pixel or more is recommended
- CPU: Celeron 2GHz or more is recommended