Por Richard Driver, responsable técnico, SMC European Technical Centre
Los fabricantes de maquinaria conocen bien la importancia de diseñar circuitos que garanticen la seguridad de sus equipos. Lo que antes podía ser un proceso complejo y laborioso, ahora es mucho más sencillo. Gracias a una nueva herramienta online, desarrollada por nuestro equipo de especialistas, es posible crear un circuito neumático de seguridad en cuestión de minutos y de forma totalmente guiada.
PneuSAFE es el nombre de nuestra herramienta digital exclusiva. Con una amplia lista de funciones y aplicaciones, podrás encontrar rápidamente los circuitos que necesitas, todos ellos verificados por TÜV Rheinland conforme a la categoría y nivel de prestaciones requeridos según la norma ISO 13849. PneuSAFE también ofrece recomendaciones de producto e información técnica relacionada y circuitos recomendados.
Circuitos ya validados
Los fabricantes cuentan ahora con una forma mucho más sencilla y rápida de diseñar sus sistemas de seguridad, algo especialmente relevante si tenemos en cuenta la complejidad y el número de componentes que suelen integrar estos circuitos. Además, todos los esquemas disponibles en PneuSAFE se basan en diseños reales empleados en aplicaciones en funcionamiento.
La herramienta destaca también por su interfaz intuitiva, que facilita la navegación y ofrece opciones que cubren la mayoría de las funciones habituales en seguridad de maquinaria.
Si ya dispones de conocimientos técnicos en seguridad, simplemente puedes seleccionar la función deseada de una lista. Estas funciones incluyen: despresurización segura, parada y cierre seguros, velocidad limitada segura, prevención de arranque inesperado, reducción segura de presión, control de frenado seguro, dirección segura, mando bimanual, última posición segura, monitorización segura de presión, liberación de presión residual y equilibrio seguro de fuerzas. Al hacer clic en cualquiera de ellas accederás directamente a la elección entre arquitectura de canal simple o doble y, a continuación, a los circuitos disponibles.
Como alternativa, puedes utilizar el menú de aplicaciones, que te guía hacia la solución adecuada. Aquí, entre las aplicaciones no específicas de máquina se encuentran: pick & place, sistemas de sujeción, cortinas ópticas, mando bimanual, agarre, puertas de máquina, retención de cargas pesadas, parada de cintas transportadoras y compuertas de transportadores. Al seleccionar una aplicación, obtendrás de inmediato una lista de funciones de seguridad típicas para ese proceso. También se incluye la arquitectura SRP/CS (Partes del Sistema de Control Relacionadas con la Seguridad), donde se detalla la categoría, la cobertura de diagnóstico, el nivel de prestaciones máximo alcanzable y demás información relevante. Utilizando nuestros datos publicados, es muy sencillo determinar el Nivel de Rendimiento Level de tu sistema.
Ejemplos de PneuSAFE SMC
Resultados inmediatos
Una vez seleccionadas la función de seguridad y el dimensionamiento de la aplicación, PneuSAFE genera automáticamente la descripción del circuito, la lista completa de materiales con todas las referencias, el informe TÜV correspondiente y las indicaciones necesarias para llevar a cabo una implementación correcta.
Además, SMC pone a tu disposición la biblioteca SISTEMA, que incluye datos clave de seguridad como B10D. SISTEMA es una herramienta software gratuita, desarrollada por el Instituto IFA de Seguridad y Salud de Alemania, que permite evaluar aplicaciones de maquinaria y elaborar el documento resumen necesario para el expediente técnico.
En definitiva, nuestra herramienta online PneuSAFE te da acceso directo a todo nuestro conocimiento en seguridad, permitiéndote diseñar circuitos en cuestión de minutos.
Descubre por ti mismo cómo transformar tu forma de trabajar y llevar tus proyectos a un nuevo nivel: PneuSAFE | SMC España