Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

HF1B-ZU*A, Générateur de vide, modèle en ligne

  • Compatible avec l’industrie agroalimentaire
  • Débit maximum : 16 l/min (ANR).
  • Pression du vide max. : -90 kPA.
  • Diamètre de buse : 0.5 et 0.7 mm.
  • Dimensions : longueur totale 52 à 59 mm. Ø 10.4 mm.
  • Masse 3.9 à 4.3g.

Configure your product

 
Diamètre de la buse
Pression du vide
Orifice