Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HF1B-ZU*A, Inline-Vakuumerzeuger

  • Kompatibel mit der Lebensmittelindustrie
  • Maximaler Durchfluss 16 l/min (ANR).
  • Maximales Vakuum: -90 kPA.
  • Düsengrößen: 0,5 und 0,7 mm.
  • Abmessungen: Gesamtlänge 52 bis 59 mm. Ø 10,4 mm.
  • Gewicht: 3,9 bis 4,3 g.

Produkt konfigurieren

 
Düsendurchmesser
Unterdruck
Anschlussgröße