Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HF1B-ZU*A, Vakuumejektor, rak typ

  • Kompatibel med livsmedelstillverkning
  • Maximalt flöde: 16 l/min (ANR)
  • Maximal vakuumnivå: -90 kPa
  • Dysdiameter: 0,5 och 0,7 mm
  • .
  • Mått: Total längd 52-59 mm. ø 10,4 mm.
  • . Vikt: 3,9-4,3 g

Configure your product

 
Nozzle Diameter
Vacuum Pressure
Portstorlek