Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HF1B-ZU*A, Eiettore per vuoto in linea

  • Compatibile con il settore alimentare
  • Portata massima: 16 l/min (ANR).
  • Livello di vuoto massimo: -90 kPA.
  • Diametri ugello: 0.5 e 0.7 mm.
  • Dimensioni: lunghezza totale da 52 a 59 mm. Da Ø 10.4 mm.
  • Peso: da 3.9 a 4.3 g.

Configura il tuo prodotto

 
Diametro ugello
Pressione di vuoto
Misura attacco