Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HF1B-ZU*A, Ejektor In-line

  • Kompatibilné s výrobou potravín
  • sací výkon až 16 l/min.
  • max. vákuum: -90 kPa.
  • priemer trysky: 0.5 a 0.7 mm.
  • rozmery: celková dĺžka 52 až 59 mm, priemer 10.4 mm.
  • hmotnosť: 3.9 až 4.3 g.

Nakonfigurujte si produkt

 
Priemer trysky
vákuum
Veľkosť pripojovacieho závitu