Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Elektropneumatischer Hochdruckregler - ITVX2030-X10

  • Pression d'alimentation maximale de 5,0 MPa.
  • Plage de pression de réglage de 0,01 à 3,0 MPa.
  • Convient aux gaz d'assistance autres que l'air : Argon, oxygène et azote.
  • Faible consommation électrique, avec une consommation maximale de 3 W.
  • Répétabilité ±0.5 % E.M. ou moins avec pression de réglage jusqu'à 1 MPa, ±1 % E.M ou moins avec pression de réglage entre 1 et 3 MPa.
  • Compact et léger.

Configure your product

 
Signal d'entrée
Sortie du moniteur
Taraudage
Accessoire
Connecteur du câble
Unité d'affichage de la pression
Exécutions spéciales