Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ITVX2030-X10, Elektro-pneumatický prevodník, pre vyšší tlak

  • max. vstupný tlak 5.0 MPa
  • rozsah nastavenia spínacieho tlaku: 0.01 až 3.0 MPa
  • vhodné aj pre iné plyny než vzduch: argón, kyslík a dusík
  • nízky príkon, max. spotreba 3 W
  • opakovateľná presnosť: ±0.5 % z rozsahu alebo menej pri 1 MPa, ±1 % z rozsahu alebo menej pri 1 až 3 MPa
  • kompaktné prevedenie, nízka hmotnosť.

Nakonfigurujte si produkt

 
vstupný signál
monitorovaný výstup
závit
príslušenstvo
konektor kábla
jednotky zobrazenia tlaku
špeciálne prevedenie