Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Proporcjonalny regulator elektropneumatyczny do wysokich ciśnień - ITVX2030-X10

  • Maksymalne ciśnienie zasilania: 5.0 MPa
  • Nastawa zakresu ciśnienia: Od 0.01 do 3.0 MPa
  • Odpowiedni do gazów innych niż powietrze: Argon, Tlen i Azot
  • Niskie zużycie energii, przy maksymalnym obciążeniu: 3 W
  • Powtarzalność: ±0.5 % F.S. lub mniej przy ustawionym ciśnieniu do 1 MPa, ±1% F.S. lub mniej przy ustawionym ciśnieniu pomiędzy 1 a 3 MPa
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja.

Skonfiguruj swój produkt

 
Sygnał wejściowy
Wyjście monitorujące
Gwint
Wyposażenie
Kabel przyłączeniowy
Jednostki ciśnienia wyświetlacza
Wykonanie specjalne