Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore elettropneumatico per alta pressione - ITVX2030-X10

  • Pressione massima di alimentazione 5,0 MPa.
  • Campo di pressione impostato da 0,01 a 3,0 MPa.
  • Adatto ai diversi tipi di gas dell'aria: Argon, ossigeno, azoto.
  • Basso consumo energetico: consumo massimo di 3 W.
  • Ripetibilità: Max ±0.5% F.S. con pressione impostata fino a 1 MPa, Max ±1% F.S. con pressione impostata tra 1 e 3 MPa.
  • Compatto e leggero.

Configura il tuo prodotto

 
Segnale d'ingresso
Uscita monitor
Filettatura
Accessorio
Connettore del cavo
Unità display di pressione
Esecuzioni su richiesta