SMC lance un nouvel actionneur électrique dédié à l’industrie agroalimentaire
Pour répondre aux environnements exigeants tels que ceux de l’industrie agroalimentaire, SMC présente sa nouvelle série avancée d’actionneurs électriques à tige HF2A-LEY. Avec des caractéristiques telles qu’une protection équivalente à IP69K, l’utilisation d’acier inoxydable et de matériaux conformes aux normes FDA, une surface lisse évitant l’accumulation de liquide ainsi qu’une graisse alimentaire NSF H1, l’actionneur électrique HF2A-LEY est parfaitement adapté aux machines de découpe, de hachage et de remplissage. De manière générale, toute machine de transformation alimentaire soumise à des opérations régulières de nettoyage et de désinfection peut en bénéficier.
Offrant une protection renforcée contre les lavages à haute pression et haute température, le niveau de protection équivalent à IP69K du HF2A-LEY lui permet de résister à des jets d’eau jusqu’à 75 °C sous 8 MPa. Afin d’éviter tout dommage, même dans des conditions de nettoyage extrêmes, SMC fabrique toutes les parties externes du nouvel actionneur en acier inoxydable SUS304, tandis que les composants internes tels que les joints et les racleurs (de couleur bleue) sont conformes aux normes FDA.
Spécification de qualité alimentaire
La conception du HF2A-LEY, fondée sur des matériaux et des composants répondant à des exigences de qualité élevées, le rend parfaitement adapté aux équipements impliqués dans des processus liés à l’alimentation. Cette approche de conception offre également une protection contre la corrosion, garantissant la durabilité à long terme des machines exposées à des lavages fréquents, à des produits chimiques de nettoyage agressifs et à des environnements humides.
La conception arrondie de l’actionneur constitue un autre atout notable, car elle élimine les rainures où des résidus liquides pourraient s’accumuler et favoriser la prolifération bactérienne. De plus, le HF2A-LEY présente des arêtes chanfreinées et une conception favorisant l’écoulement des liquides.
Le nouvel actionneur électrique à tige de SMC utilise également une graisse certifiée NSF H1, conforme aux normes applicables aux applications pouvant impliquer un contact alimentaire accidentel. La certification NSF H1 réduit les risques sanitaires en cas de contamination accidentelle.
Conception polyvalente
Il est important de noter que le HF2A-LEY permet un contrôle précis de la capacité du moteur, ce qui le rend polyvalent pour une utilisation dans divers environnements humides tels que les machines de remplissage de boissons ou de transformation de la viande. L’actionneur est disponible en tailles 25, 32 et 63. Il offre une course maximale de 800 mm et peut supporter des charges (horizontales/verticales) jusqu’à 80 kg. Les clients peuvent choisir entre un montage sur pied ou un montage par bride de tige.
Autre atout pour les applications dans l’industrie agroalimentaire : le marquage laser des produits remplace les étiquettes traditionnelles, susceptibles de se décoller lors des nettoyages à haute pression. Le marquage laser garantit que les informations produit restent lisibles et intactes, même après une exposition répétée aux produits de nettoyage et aux jets d’eau.
En définitive, les nombreuses caractéristiques de conception spécifiques de la série d’actionneurs électriques à tige HF2A-LEY de SMC garantissent une optimisation du produit pour les environnements où la propreté et l’hygiène sont essentielles, tels que les usines de transformation alimentaire.
Découvrez-en plus sur le HF2A-LEY de SMC dans notre catalogue en ligne.
1 janv. 2025