SMC wprowadza nowy napęd elektryczny dla przemysłu spożywczego
Aby sprostać wymagającym warunkom pracy, takim jak te panujące w przemyśle spożywczym, firma SMC wprowadza na rynek zaawansowany napęd elektryczny typu prętowego serii HF2A-LEY. Cechy takie jak stopień ochrony odpowiadający normie IP69K, zastosowanie stali nierdzewnej i materiałów konstrukcyjnych zgodnych z normami FDA, gładki profil zapobiegający gromadzeniu się cieczy oraz smar spożywczy NSF H1 sprawiają, że napęd elektryczny HF2A-LEY nadaje się do maszyn do cięcia, siekania i napełniania żywności. W rzeczywistości mogą z niego korzystać wszystkie maszyny do przetwarzania żywności, które podlegają regularnym procedurom czyszczenia i dezynfekcji.
Zapewniając solidną ochronę przed myciem pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, stopień ochrony dla seii HF2A-LEY odpowiadający IP69K oznacza, że napęd wytrzymuje działanie strumienia wody o temperaturze do 75°C pod ciśnieniem 8 MPa. Aby zapewnić brak uszkodzeń nawet w ekstremalnych warunkach czyszczenia, SMC wykonuje wszystkie elementy zewnętrzne nowego napędu elektrycznego z nierdzewnej stali SUS304, natomiast elementy wewnętrzne, takie jak uszczelnienia i zgarniacze (kolor niebieski), posiadają dopuszczenie FDA.
Wersja do kontaktu z żywnością
Specyfikacja materiałowa i komponentowa zaprojektowana według wysokich standardów sprawia, że seria HF2A-LEY nadaje się do zastosowań, w których urządzenie ma kontakt z materiałami spożywczymi. Takie podejście konstrukcyjne chroni także przed korozją, zapewniając długotrwałą trwałość maszyn narażonych na ciągłe mycie, agresywne środki czyszczące i wilgotne środowisko.
Zaokrąglony profil napędu elektrycznego eliminuje rowki, w których mogłyby gromadzić się resztki cieczy, utrudniając rozwój bakterii. Dodatkowo seria HF2A-LEY posiada fazowane krawędzie oraz konstrukcję sprzyjającą swobodnemu spływaniu cieczy.
Nowy napęd elektryczny z tłoczyskiem od SMC wykorzystuje również smar NSF-H1, zgodny z wymaganiami dla aplikacji, gdzie może wystąpić przypadkowy kontakt z żywnością. Smar NSF-H1 ogranicza ryzyko zdrowotne w przypadku niezamierzonego zanieczyszczenia.
Wszechstronna konstrukcja
Seria HF2A-LEY umożliwia precyzyjną kontrolę mocy silnika, dzięki czemu sprawdza się w różnych mokrych środowiskach, takich jak linie rozlewnicze czy przetwórstwo mięsa. Napęd elektryczny dostępny jest w wielkościach 25, 32 i 63. Oferuje maksymalny skok do 800 mm i umożliwia przenoszenie ładunków (poziomo/pionowo) do 80 kg. Klient ma do wyboru warianty montażu na stopie lub na kołnierzu od strony tłoczyska.
Dodatkowym atutem w zastosowaniach dla przemysłu spożywczego są oznaczenia produktu wykonane metodą laserową zamiast tradycyjnych naklejek, które mogłyby się odklejać podczas mycia pod wysokim ciśnieniem. Znakowanie laserowe gwarantuje trwałość i czytelność informacji nawet po wielokrotnym kontakcie z chemikaliami i strumieniem wody.
Wszystkie te specjalne cechy konstrukcyjne serii napędów elektrycznych z tłoczyskiem od SMC serii HF2A-LEY sprawiają, że są one zoptymalizowane do pracy w środowiskach, gdzie kluczowe są czystość i higiena, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: SMC wprowadza nowy napęd elektryczny dla przemysłu spożywczego.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
3 lip 2025