Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Le générateur de vide en îlot ZKJ de SMC offre une compatibilité avec les bus de terrain pour la communication à distance des équipements industriels.

Le générateur de vide en îlot ZKJ de SMC offre une compatibilité avec les bus de terrain pour la communication à distance des équipements industriels.

Les concepteurs, fabricants et mainteneurs d’équipements industriels peuvent désormais bénéficier du nouveau générateur de vide en îlot ZKJ de SMC, compatible avec les protocoles de communication PROFINET, EtherCAT, IO-Link et EtherNet/IP™, pour le contrôle et la surveillance à distance des processus de production. Le ZKJ offre également un débit d’aspiration remarquable, tout en affichant une faible consommation d’air et d’énergie. Parmi ses autres caractéristiques figurent une fonction de protection des valves, un indice de protection IP65 et la possibilité de piloter jusqu’à 16 éjecteurs à partir d’un seul îlot.

La communication via PROFINET, EtherCAT, IO-Link et EtherNet/IP™ permet une gestion à distance du vide, incluant la surveillance des valeurs de pression de chaque éjecteur ainsi que le paramétrage de la vérification d’aspiration et de la fonction d’économie d’énergie. Cette fonctionnalité avancée offre un meilleur contrôle de l’application, simplifie la mise en service et donne accès à davantage de données utiles ainsi qu’à un diagnostic intégré du produit. La fonction de démarrage rapide PROFINET, EtherCAT, IO-Link et EtherNet/IP™ permet également à un dispositif IO de passer de la mise sous tension à l’échange de données cycliques en 0,5 seconde ou moins. L’efficacité globale des équipements (OEE) est également améliorée grâce à la réduction des déconnexions et des temps de récupération.

Réduction de la consommation d’air jusqu’à 90

La série ZKJ de générateurs de vide en îlot avec système d’éjecteur de SMC réduit la consommation d’air jusqu’à 90 % grâce à sa fonction d’économie d’énergie. Pour l’adsorption de pièces avec un minimum de fuites de vide, le clapet anti-retour intégré maintient la pression de vide, réduisant ainsi considérablement l’utilisation d’air comprimé. Le capteur de pression intégré surveille la pression de vide et ferme automatiquement la vanne d’alimentation lorsque la valeur de consigne est atteinte. En cas de fuite, lorsque la pression de vide descend sous la valeur définie, la vanne d’alimentation se réactive afin d’augmenter la pression de vide et de maintenir l’état d’adsorption. Pour les pièces poreuses ou d’autres applications présentant des fuites importantes, la vanne qui protège l’éjecteur contre la surchauffe ou la casse est équipée d’une fonction spéciale de protection qui désactive le contrôle d’économie d’énergie après un nombre prédéfini d’activations.

Véritable source de vide haute performance, le ZKJ est un produit complet qui intègre toutes les fonctions nécessaires pour répondre aux exigences de pratiquement toutes les applications clients, notamment les systèmes de transfert par le vide, les machines d’assemblage automatique, les systèmes d’emballage/déballage, les convoyeurs de panneaux et les équipements de palettisation. Outre la communication via bus de terrain et l’efficacité énergétique, le dernier générateur de vide en îlot de SMC se distingue par sa grande polyvalence et son gain d’espace grâce à la possibilité de contrôler jusqu’à 16 éjecteurs à partir d’un seul dispositif. De plus, le câblage et les conduites sont intégrés du même côté, et l’utilisation de connecteurs M12 permet au ZKJ d’offrir une protection IP65 contre la poussière et les projections d’eau, le rendant idéal pour les applications soumises à des conditions environnementales exigeantes.

Vide performant et fonctionnement silencieux

Disponible avec différents diamètres de buse et débits d’aspiration, pour des utilisations dans des secteurs tels que l’automobile, la machine-outil, l’agroalimentaire, les boissons, le médical, le pharmaceutique et l’emballage, le ZKJ offre un excellent niveau de vide maximal (-89 kPa) et un faible niveau sonore (jusqu’à 52 dB) grâce l’intégration d’un silencieux haute performance. Il est important de noter que la vanne d’alimentation normalement ouverte garantit le maintien du vide sur la pièce en cas d’arrêt d’urgence ou de coupure d’alimentation (tant que la pression d’air est maintenue), évitant ainsi tout risque de chute susceptible d’endommager les équipements ou de blesser le personnel.

La maintenance rapide et simple constitue un autre avantage, car la position du port de vide du ZKJ au-dessus du port d’échappement facilite le remplacement de l’élément filtrant, permettant ainsi de réduire les coûts de main-d’œuvre.

Découvrez-en plus sur le ZKJ de SMC dans notre catalogue en ligne.

 

1 févr. 2025