Moduł podciśnieniowy serii ZKJ firmy SMC oferuje kompatybilność z magistralą Fieldbus do zdalnej komunikacji z urządzeniami przemysłowymi.
Projektanci, producenci i konserwatorzy urządzeń przemysłowych mogą teraz korzystać z nowego urządzenia podciśnieniowego SMC serii ZKJ z komunikacją PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ do zdalnego sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych. Seria ZKJ oferuje również imponujące natężenie przepływu strumienia ssania, biorąc pod uwagę niskie zużycie powietrza i niskie zużycie energii. Inne cechy obejmują funkcję ochrony zaworu, stopień ochrony IP65 i możliwość sterowania do 16 eżektorów za pomocą jednego urządzenia zbiorczego.
Komunikacja PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ umożliwia zdalną obsługę podciśnienia, w tym monitorowanie wartości ciśnienia poszczególnych eżektorów i ustawianie weryfikacji podciśnienia oraz funkcji oszczędzania energii. Ta rozszerzona funkcjonalność prowadzi do lepszej kontroli aplikacji, ułatwia konfigurację i zapewnia dostęp do bardziej wartościowych danych i diagnostyki produktu na pokładzie. Funkcja szybkiego uruchamiania sieci PROFINET, EtherCAT, IO-Link, EtherNet/IP™ umożliwia również przejście urządzenia IO od włączenia zasilania do cyklicznej wymiany danych w czasie 0,5 sekundy lub krótszym. Ogólna efektywność sprzętu (OEE) jest również zwiększona, ponieważ odłączenia i czasy odzyskiwania są zminimalizowane.
Do 90% mniejsze zużycie powietrza
Układ podciśnieniowy SMC serii ZKJ z systemem eżektorowym zmniejsza zużycie powietrza nawet o 90% dzięki funkcji oszczędzania energii. Wbudowany zawór zwrotny utrzymuje ciśnienie podciśnienia w celu adsorpcji obrabianych elementów przy minimalnym spadku podciśnienia, znacznie zmniejszając zużycie sprężonego powietrza. Wbudowany czujnik ciśnienia monitoruje wartość podciśnienia i automatycznie wyłącza zawór zasilający po osiągnięciu ustawionej wartości. W przypadku nieszczelności, gdy poziom podciśnienia spadnie do ustawionej wartości, zawór zasilający włączy się ponownie, aby zwiększyć poziom podciśnienia i utrzymać stan adsorpcji. W przypadku porowatych elementów lub innych zastosowań, w których nieszczelność jest znacząca, zawór sterujący eżektorem przed przepaleniem/uszkodzeniem jest chroniony przez specjalną funkcję ochrony zaworu, która wyłącza energooszczędne sterowanie po wstępnie ustawionej liczbie aktywacji.
Jako wysokowydajne źródło podciśnienia, seria ZKJ jest kompletnym produktem, który oferuje wszystkie niezbędne funkcje, aby spełnić wymagania praktycznie każdego zastosowania klienta, w tym systemów przenoszenia podciśnieniowego, automatycznych maszyn montażowych, systemów pakowania/rozpakowywania, przenośników panelowych i urządzeń do paletyzacji. Oprócz komunikacji fieldbus i efektywności energetycznej najnowszy moduł podciśnieniowy SMC jest bardzo wszechstronny i oszczędza miejsce dzięki możliwości sterowania nawet 16 eżektorami z jednego urządzenia. Ponadto okablowanie i przewody są zintegrowane po tej samej stronie, a zastosowanie złączy M12 oznacza, że ZKJ ma stopień ochrony IP65 przed kurzem i rozpryskami wody, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których środowiskowe warunki pracy są istotne.
Dobre podciśnienie; niski poziom hałasu
Dostępne w różnych średnicach dysz i natężeniach przepływu strumienia ssania do użytku w sektorach takich jak motoryzacja, obrabiarki, żywność, napoje, medycyna, farmacja i pakowanie, seria ZKJ oferuje dobre maksymalne ciśnienie podciśnienia (-89 kPa) i niski poziom hałasu (do 52 dB) dzięki wysokowydajnemu tłumikowi. Co ważne, normalnie otwarty zawór zasilający zapewnia, że obrabiany przedmiot pozostanie w podciśnieniu w przypadku zatrzymania awaryjnego lub awarii zasilania (przy założeniu, że ciśnienie powietrza będzie się utrzymywać), unikając uszkodzenia urządzeń lub pracowników w przypadku jego spadku.
Szybka i łatwa konserwacja to kolejna zaleta, ponieważ położenie portu podciśnieniowego w ZKJ nad portem wylotowym ułatwia wymianę wkładu filtra, oszczędzając w ten sposób koszty pracy.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Moduł podciśnieniowy serii ZKJ firmy SMC oferuje kompatybilność z magistralą Fieldbus do zdalnej komunikacji z urządzeniami przemysłowymi.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
25 cze 2025