Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneur rotatif à palette - CRB

Rotation même dans des endroits exigus

  • Introduisez la compacité et la légèreté dans votre machine – 115 g et 55,6 mm (taille 20) ; unités de réglage d'angle et de détection intégrés en standard
  • Réduire la pression de fonctionnement de la machine tout en maintenant le couple de l'actionneur – Construction à double palette disponible avec un couple effectif pouvant atteindre 9,24 N·m (taille 40 et 0,6 MPa)
  • Réduisez le temps d'installation, d'inspection et d'entretien – La tuyauterie, le câblage et le réglage de l'angle peuvent être effectués du même côté.
  • Obtenez des mouvements sans à coups et précis même à basse vitesse – Plage de rotation à basse vitesse plus large (0,5 s / 90 °).

Et plus encore

  • Tailles : 10, 15, 20, 30, 40
  • Angles de rotation : 90°, 180°, 270°
  • Simple et double palette
  • Plage du temps de rotation réglable : de 0,03 à 0,5 s/90°
  • Couple jusqu'à 15,80 Nm
  • Réglage de l'angle jusqu'à 175°.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Type d'axe
Taille
Rotatif l'angle
Modèle à palette
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre