Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pressostat digital de haute précision ISE20

ISE20
  • Pressostat digital de haute précision
  • Affichage tricolore, sur 3 écrans
  • Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux
  • Plages de pression : de -0.1 à 2 MPa
  • Répétitivité : ±0.2 % E.M.
  • Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant)
  • Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s.
  • IP40 ou IP65
  • Consommation : 35 mA max.
  • Câblage : connecteur M12 ou connecteur e-CON (entrée à l'arrière ou par le bas)
  • Bouchon résistant à l'eau pour la mise à l'atmosphère
  • Quatre sens de montage disponibles.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche