Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

LVN, Vis de réglage d'amortissement haute pureté en fluoropolymère

Une plainte souvent écoutée dans l’industrie des semi-conducteurs ainsi que dans l’industrie des produits chimiques est qu’il est pratiquement impossible d’éviter la formation de bulles dans les circuits de fluide dans les processus de fabrication. Après une période intensive de recherche et développement, les ingénieurs de SMC, le leader mondial expert en contrôle d’automation, sont fiers d’annoncer que ce n’est désormais plus le cas, grâce au lancement de leurs nouvelles vis de réglage - Séries LVN.Spécialement développés pour empêcher la génération de bulles lorsque des liquides légers sont employés, les vis de réglage LVN sont fabriquées dans un nouveau type de matériau PFA léger qui est hautement compatible avec les acides, les bases et l’eau désionisée. Normalement installées dans la partie supérieure des unités de filtrage, ces vis de réglage sont capables de réguler des débits compris entre 0 et 12 l/min et, utilisés en combinaison avec les raccords hyper LQ2 en PFA de SMC, avec leur conception unique de joint quadruple, des performances exceptionnelles sont obtenues tout en garantissant des niveaux de fuites minimaux, un fluide résiduel réduit et un effort de flexion important. Les vis de réglage des séries LVN constituent la réponse parfaite pour travailler avec des fluides entre 5 et 90º C, à des pressions d’utilisation comprises entre 0 et 0 ,5 MPa et à une température ambiante de 0 à 60º C – une solution à la hauteur du champagne, mais sans les bulles.