Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

ZL, Venturi multi-étagé

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série ZL112A. Mise-à-jour détaillée ici.
  • Venturi multiphase économique
  • Diamètre de la buse : ø1.2mm
  • Débit d'aspiration maximum : 100l/min (ANR)
  • Consommation d'air : 63l/min (ANR)
  • Caractéristiques d'échappement : silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
  • Options du capteur de pression du vide : vacuostat digital,
    manomètre, adaptateur de vide

Configurez votre produit

 
Type d'échappement
Vacuostat
Spécifications de sortie
Longueur du câble
Q