Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Venturi multi-étagé - ZL1/3/6

Allégez et augmentez votre capacité d'aspiration

  • Aspirez efficacement avec une solution très légère – Idéal pour les parties mobiles des robots
  • Intégrez l'efficacité dans vos applications de vide – Construction du diffuseur à 3 étages à haute efficacité
  • Automatisez intelligemment votre processus de surveillance – Communication IO-Link pour le paramétrage et l'extraction de données. Sortie analogique parallèle possible
  • Réduisez votre consommation d'air – Fonction économie d'énergie disponible

Et plus encore

  • Économie d'énergie, fort débit, générateur de construction diffuseur à 3 étages
  • IP65
  • Fonction d'économie d'énergie sélectionnable, avec une réduction allant jusqu'à 90 %
  • Débit d'aspiration jusqu'à 600 l/min, augmenté de 250 % comparé aux générateur à un étage
  • Combinaisons vanne d'alimentation/échappement
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Industrie alimentaire
  • Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour la compacité et légèreté.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Alimentation (P), Vide (V), raccord instantané
Type d'échappement
Combinaison Alimentation/Casse-vide
Tension Nominale
Connexion électrique
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Vacuostat
Spécifications de sortie
Caractéristiques de l'unité
Câble
Option