Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo con stelo guidato (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LE2YG, LEG

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione. Supporto extra

  • Trasferimento ottimale, come richiesto – Rigidità, precisione e robustezza.
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione – Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 800 mm/s, accelerazione fino a 10000 mm/s².
  • Notevole rigidità e precisione – Ripetibilità di posizionamento di ±0.01. Fino a 20 kg di spostamento verticale.
  • Configurabile in base alle vostre esigenze – Motore passo-passo, servomotore o senza motore. In linea o parallelo.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 30 a 300 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Carico: fino a 150 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Direzione di ingresso del cavo del motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore