Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro ISO 6432 C85

ISO significa Service con SMC

  • Ottenete l'assistenza qualificata di cui avete bisogno – Consulenza personalizzata e tempestiva da parte dei nostri esperti
  • Mettetelo alla prova il prima possibile – Prodotto e stoccato in Europa
  • Lasciate che il cilindro si adatti alla vostra applicazione – Disponibili fino a 30 varianti d'estremità dello stelo.

And much more

  • Conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P
  • Diametri del cilindro (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Corse standard fino a 300 mm
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili
  • Possibilità di montaggio sensore.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Azione
Montaggio del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero