Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - CJ2

La base essenziale

  • Montatelo come desiderate: 7 tipi di montaggio, 4 accessori di estremità stelo
  • Ottenete movimenti precisi – Riduzione della flessione dello stelo, anello di guida sul pistone standard
  • Riducete i costi di montaggio e manutenzione – Regolazione fine della posizione del sensore tramite una semplice vite.

And much more

  • Diametro (mm): 6, 10, 16
  • Corse fino a 400 mm
  • Disponibili diverse tipologie di testate e fissaggi.
  • Ammortizzo pneumatico o paracolpi elastici
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili, camere bianche.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Serie
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Attacco testata posteriore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Tipo montaggio sensore magnetico